Opublikuj swoje produkty
Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series
Liberty Pumps

Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series

  • Heavy Duty Cast Iron Body
  • High-temperature rubber flapper - 200 degrees F
  • 125 PSI rated
  • Vertical or horizontal installation
  • Female NPT connections
  • HCV150 1-1/2" or HCV200 2"
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-hcv150-hcv200
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuValves for Liquid Services
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory