Opublikuj swoje produkty
Axiom Series Multi-Press

Axiom Series Multi-Press

A space-saving, triple-function design allows for effective chest press, incline press and shoulder press movements from a natural body position. The sleek design is intuitive and inviting to exercisers of all fitness levels and abilities.

  • The workarm adjusts in 7 positions for multiple pressing angles to accommodate each user’s size and lifting preference
  • A single-pin, gas-assisted mechanism allows for easy simultaneous seat and back pad position adjustments for different presses.
  • Multiple grip locations allow for effective strength training for a wide range of users

Product Code: OP-MP

Footprint (L x W x H): 68" x 54" x 62" (metric cm: 173 x 137 x 157)

Opis
  • Product Code: OP-MP Footprint (L x W x H): 68" x 54" x 62" (metric cm: 173 x 137 x 157) Recommended Live Area (L x W x H): 92" x 78" x 86" (234 x 198 x 218) Weight: 539 lbs (245 kg) Weight Stack(includes increment weight): 202.5 lbs (101.25 kg) Max User Weight: 300 lbs (136 kg)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaxiom-series-multi-press
  • Rodzina produktuAxiom
  • Grupa produktuMulti-Press
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSport i rekreacja - Wyposażenie sal gimnastycznych
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExercise Equipment
  • OmniClass Number23-21 31 00
  • OmniClass TitleFitness and Exercise Equipment

Dostępny w krajach:

Ameryka północna