Opublikuj swoje produkty
FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade
Lindab

FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade

This painted 1 mm steel profile gives a decorative covering of external corners on buildings with a cassette facade. It is intended to be mounted on the underlying batten. It has adjustable flanges and angle measure to fit the façade design. Normally it is made in the same colour as the Cassette. See the BIM manual for further information.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFIPU
  • Rodzina produktuWall System
  • Grupa produktuFacade Cassettes
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-10-23
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameFlashings
  • UNSPSC code30151602
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Norwegia
Szwecja
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit