Opublikuj swoje produkty
P-ELHO - External corner flashing for sandwich wall
Lindab

P-ELHO - External corner flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing, that has the same appearance as a sandwich panel with 'Thin' profile, gives a decorative covering and weather protection of the corner for buildings with sandwich panel walls with 'Thin' profiles. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. Both flanges of the flashing are adjustable to fit the actual wall thickness. This flashing is used in combination with the vertical joint flashing P-PIL6 on each side of the corner. See the BIM manual for further information.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP-ELHO
  • Rodzina produktuWall System
  • Grupa produktuSandwich Panels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameFlashings
  • UNSPSC code30151602
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Norwegia
Szwecja
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit