Opublikuj swoje produkty
SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall
Lindab

SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall

This thin gauge steel profile is used as a sill for exterior sandwich panels. The profile can be used together with sandwich panels with a minimum thickness of 120mm. It can be obtained in white colour, since it is visible from the inside of the building. See the BIM manual for further information.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySYLLF
  • Rodzina produktuWall System
  • Grupa produktuSandwich Panels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-31
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameFlashings
  • UNSPSC code30151602
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Norwegia
Szwecja
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit