Opublikuj swoje produkty
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
    Lindab

    Anchorage point for membrane roofs

    Anchorage point for membrane roofs.

    The anchorage point provides attachment for personal fall protection equipment when performing temporary work on low-pitched roofs (below 6°). On pitched roofs, the ridge rail system is used.

    Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.

    Opis
    • Powder coated in a wide range of colors.
      30 years warranty.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyanchorage-point-llf-150-tatp
    • Rodzina produktuRoof Safety System
    • Grupa produktuAnchorage Point
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-12
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)155
    • Szerokość (mm)216
    • Głębokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Fall Protection
    • OmniClass Number23-27 71 21
    • OmniClass TitleFall Arrest Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa