Opublikuj swoje produkty
Walkway angle
Lindab

Walkway angle

Walkway angle.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybrv
  • Rodzina produktuRoof Safety System
  • Grupa produktuWalkway System
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-12
  • Numer edycji3
  • Wysokość (mm)47
  • Szerokość (mm)456
  • Głębokość (mm)456
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)2.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeSL_90_10_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWalkways
  • OmniClass Number23-17 23 13
  • OmniClass TitleWalkways

Dostępny w krajach:

Europa
Czechy
Dania
Norwegia
Polska
Rumunia
Słowacja
Szwecja
Węgry