Opublikuj swoje produkty
CB purlin
Lindab

CB purlin

4.3 z 5 gwiazdek4.3(13 recenzje)

Lindab’s CB-purlins are an excellent choice for floor structures, roof and wall purlins and high walls. They’re made of hot-dip galvanized steel. Assembly and mounting is easy.

For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.

For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website. 

Opis
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP. Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S350GD+Z275 according to EN 10346.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycb
  • Rodzina produktuSteel profiles
  • Grupa produktuPurlins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-05
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Belki i nadproża
  • Klasyfikacja IFCBelka
  • UNSPSC nameStructural building products
  • UNSPSC code3013
  • Uniclass 2015 CodePr_20_76_51_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCold-formed galvanized steel sections
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCold-Formed Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 19
  • OmniClass TitleRafters, Beams, and Joists

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Norwegia
Szwecja