Opublikuj swoje produkty
Fastening plate for standing seam roofs
Lindab

Fastening plate for standing seam roofs

Fastening plate for standing seam roof Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.6 mm. double seam • Titan zinc sheet – min thickness = 0.7 mm. double seam • Welded stainless sheet - min thickness = 0.4 mm. • Aluminum sheet - min thickness = 0.8 mm. double seam • Copper sheet - min thickness = 0.6 mm. double seam When assembled on copper roof a stainless steel insulation profile FFIP is used between the roof and the fastening plate.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfastening-plate-ff
  • Rodzina produktuRoof Safety System
  • Grupa produktuFastening Plate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)47
  • Szerokość (mm)93
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów

Dostępny w krajach:

Europa