Opublikuj swoje produkty
Fastening plate for LTP45 roofs
Lindab

Fastening plate for LTP45 roofs

Fastening plate for profiled sheet LTP45 Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfastening-plate-if45
  • Rodzina produktuRoof Safety System
  • Grupa produktuFastening Plate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)54
  • Szerokość (mm)133
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)1.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów

Dostępny w krajach:

Europa