Opublikuj swoje produkty
Fastening plate for SIN26 roofs
Lindab

Fastening plate for SIN26 roofs

Fastening plate for profiled sheet SIN26. Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfastening-plate-ifsin
  • Rodzina produktuRoof Safety System
  • Grupa produktuFastening Plate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)32
  • Szerokość (mm)108
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)1.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów

Dostępny w krajach:

Europa