Opublikuj swoje produkty
Fastening plate for SRP25 roofs
Lindab

Fastening plate for SRP25 roofs

Fastening plate for seam roof profile SRP25. Easy to assemble from the outside on already installed roof.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfastening-plate-ifsrp
  • Rodzina produktuRoof Safety System
  • Grupa produktuFastening Plate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)48
  • Szerokość (mm)70
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)1.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów

Dostępny w krajach:

Europa
Czechy
Dania
Norwegia
Polska
Rumunia
Słowacja
Szwecja
Węgry