Opublikuj swoje produkty
Fastening plate for concrete and clay tile roofs
Lindab

Fastening plate for concrete and clay tile roofs

Fastening plate for concrete and clay roof tiles with wooden underlay. Assembled to the roof board underneath the tiles.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfastening-plate-kound
  • Rodzina produktuRoof Safety System
  • Grupa produktuFastening Plate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)63
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)495
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów

Dostępny w krajach:

Europa