Opublikuj swoje produkty
Fastening plate for roof ladder on metal roofs
Lindab
Zarchiwizowane

Fastening plate for roof ladder on metal roofs

Fastening plate for roof ladder on metal roofs. Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfastening-plate-stkif
  • Rodzina produktuRoof Safety System
  • Grupa produktuFastening Plate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2
  • Szerokość (mm)230
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów