Opublikuj swoje produkty
Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Fastening plate for roofs with high profile sheet, insulation and bitumen/felt/rubber membrane. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.7 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane. • Insulation thickness 50-300 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfastening-plate-tatplat
  • Rodzina produktuRoof Safety System
  • Grupa produktuFastening Plate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)2.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów

Dostępny w krajach:

Europa