Opublikuj swoje produkty
Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay
Lindab

Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay

Fastening plate for roofs with a wooden underlay and bitumen/felt. Assembly conditions: • Tongued and grooved board – min 20 mm. • Plywood – min 15 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfastening-plate-tatplat-papp
  • Rodzina produktuRoof Safety System
  • Grupa produktuFastening Plate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)1.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów

Dostępny w krajach:

Europa
Czechy
Dania
Norwegia
Polska
Rumunia
Słowacja
Szwecja
Węgry