Opublikuj swoje produkty
Guard rail system type U for concrete tile roofs
Guard rail system type U for concrete tile roofs
    Lindab

    Guard rail system type U for concrete tile roofs

    Guard rail system type U for concrete tile roofs. The guard rail system provides a support when entering the roof from a hatch or a roof window. It also prevents the access to areas that are not to be tread on. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Opis
    • Height 500 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The guardrail conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyguard-rail-system-typeu-kobetl
    • Rodzina produktuRoof Safety System
    • Grupa produktuGuard Rail System
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2017-12-12
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11
    • OmniClass TitleGuardrails

    Dostępny w krajach:

    Europa