Opublikuj swoje produkty
KB1A edge beam for LHP130
Lindab

KB1A edge beam for LHP130

Sheet metal beam that’s mounted at the eaves as a roof edge for LHP130 roof deckings. Sheet thickness is calculated when stressed skin action are required.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykb1-130a
  • Rodzina produktuSteel profiles
  • Grupa produktuHigh Profiles
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-18
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Belki i nadproża
  • Klasyfikacja IFCBelka
  • UNSPSC nameStructural building products
  • UNSPSC code3013
  • Uniclass 2015 CodePr_20_76_51_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCold-formed galvanized steel sections
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCold-Formed Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 19
  • OmniClass TitleRafters, Beams, and Joists