Opublikuj swoje produkty
Structural Decking LHP130
Lindab

Structural Decking LHP130

The LHP 130 combines high load capacity with efficient assembly. The profile can be supplied with color side up or color side down - your way of assembling decides how you want it delivered. With a 945 mm wide width, the assembly goes fast and less effort is required to screw the overlap. The profile is available in galvanized and interior white, with optional perforation for better sound performance. For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website. For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.
Opis
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S420GD+Z275 or S350GD+Z275 according to EN 10346.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylhp-130
  • Rodzina produktuSteel profiles
  • Grupa produktuHigh Profiles
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-10
  • Numer edycji4
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)945
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameSteel profiles
  • UNSPSC code30102304
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Decking
  • OmniClass Number23-13 39 33
  • OmniClass TitleRoof Decking
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings