Opublikuj swoje produkty
Ridge rail system for clay tile roofs
Ridge rail system for clay tile roofs
Ridge rail system for clay tile roofs
    Lindab

    Ridge rail system for clay tile roofs

    Ridge rail system for clay tile roofs. Functions as an anchorage point for personal fall protection equipment along the ridge when performing temporary work on pitched roofs. On low-pitched roofs (below 6°), an anchorage point is used. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.
    Opis
    • Maximum distance between consoles are 1200 mm. The ridge rail system conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyridge-rail-system-kotegl
    • Rodzina produktuRoof Safety System
    • Grupa produktuRidge Rail System
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2017-12-12
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Fall Protection
    • OmniClass Number23-27 71 21
    • OmniClass TitleFall Arrest Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Czechy
    Dania
    Norwegia
    Polska
    Rumunia
    Słowacja
    Szwecja
    Węgry