Opublikuj swoje produkty
Roof ladder system for metal and membrane roofs
Roof ladder system for metal and membrane roofs
Roof ladder system for metal and membrane roofs
    Lindab
    Zarchiwizowane

    Roof ladder system for metal and membrane roofs

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(5 recenzje)
    Roof ladder system for metal and membrane roofs. Provides a safe passage along the roof slope. Optional sliding protection for ground ladder support. Use the ladder on any roof pitch although with roof pitches less than 12° consider the walkway mounted vertically as an alternative. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Opis
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The roof ladder is CE-labelled and conforms to SS-EN 12951. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Ladder weight: 3.0 kg/m.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyroof-ladder-system-stk
    • Rodzina produktuRoof Safety System
    • Grupa produktuRoof Ladder System
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2017-12-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameLadders
    • UNSPSC code30191501
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ladders
    • OmniClass Number23-17 23 15
    • OmniClass TitleLadders