Opublikuj swoje produkty
Bracket with gutter joint for half round gutter 125
Bracket with gutter joint for half round gutter 125
Bracket with gutter joint for half round gutter 125
Bracket with gutter joint for half round gutter 125
Bracket with gutter joint for half round gutter 125
Bracket with gutter joint for half round gutter 125
Bracket with gutter joint for half round gutter 125
Bracket with gutter joint for half round gutter 125
Bracket with gutter joint for half round gutter 125
Bracket with gutter joint for half round gutter 125
    Lindab

    Bracket with gutter joint for half round gutter 125

    A combined bracket with gutter joint for faster, easier and cleaner installation. Perfect for example round roofs with short pieces of gutters and there’s no place for both brackets and gutter joints. This product is made of both precoated galvanized steel in 0,7mm thickness and powder coated galvanized steel in 5mm thickness. According to applicable European Norms (EN 1462:2005) all brackets for rainwater systems need to be classified according to load bearing capacity. The EN norm has two load Classes H (750 N) and L (500 N). The RSKR is tested and approved according to this norm with result within class H (high load capability).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrskr-125
    • Rodzina produktuRainwater System
    • Grupa produktuHalf Round System
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-25
    • Numer edycji2
    • Szerokość (mm)125
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • Uniclass 2015 CodePr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass Number23-13 41 33
    • OmniClass TitleRoof Gutters
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Czechy
    Dania
    Norwegia
    Polska
    Rumunia
    Słowacja
    Szwecja
    Węgry
    Wielka Brytania
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit