Opublikuj swoje produkty
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
    Lindab

    Rectangular gutter 140

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)

    The rectangular gutter is a traditional product used for many years. It has a rounded bead in the front for a faster and easier installation. The bead makes it possible to install the gutter traditionally with put any gutter joint or with the gutter joint from Lindab.
    This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur. 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrtra-140
    • Rodzina produktuRainwater System
    • Grupa produktuRectangular System
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-21
    • Numer edycji2
    • Szerokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • Uniclass 2015 CodePr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass Number23-13 41 33
    • OmniClass TitleRoof Gutters
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

    Dostępny w krajach:

    Europa