Opublikuj swoje produkty
Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs
Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs
    Lindab

    Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs

    Sliding protection for seam roof profile (SRP25) roofs. Provides sliding protection and ground ladder support. Prevents the ladder from moving in all directions. When the facade height exceeds 5 meter the permanently installed wall ladder system should be used instead.
    Opis
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysliding-protection-glsrp
    • Rodzina produktuRoof Safety System
    • Grupa produktuSliding Protection
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)309
    • Głębokość (mm)441
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameLadders
    • UNSPSC code30191501
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ladders
    • OmniClass Number23-17 23 15
    • OmniClass TitleLadders

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Czechy
    Dania
    Norwegia
    Polska
    Rumunia
    Słowacja
    Szwecja
    Węgry