Opublikuj swoje produkty
Snow guard fence grid system for clay tile roofs
Snow guard fence grid system for clay tile roofs
Snow guard fence grid system for clay tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence grid system for clay tile roofs

    Snow guard fence grid system for clay tile roofs. Designed to prevent the uncontrolled falling of snow and ice from roofs and allows the removal of accumulated snow in a safe manner. Calculate the distance between consoles with http://roofsafetysystems.lindab.com/ depending on location, snow zone, roof slope and pitched roof length. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Opis
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysnow-guard-grid-system-kotegl
    • Rodzina produktuRoof Safety System
    • Grupa produktuSnow Guard System
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2017-12-12
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameFencing
    • UNSPSC code301520
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAvalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSnow Guards
    • OmniClass Number23-13 41 21
    • OmniClass TitleRoof Snow Guards

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Czechy
    Dania
    Norwegia
    Polska
    Rumunia
    Słowacja
    Szwecja
    Węgry