Opublikuj swoje produkty
One piece bend for round downpipe 100
One piece bend for round downpipe 100
One piece bend for round downpipe 100
One piece bend for round downpipe 100
One piece bend for round downpipe 100
One piece bend for round downpipe 100
One piece bend for round downpipe 100
One piece bend for round downpipe 100
One piece bend for round downpipe 100
One piece bend for round downpipe 100
    Lindab

    One piece bend for round downpipe 100

    A one piece bend to simplify the construction when the ground connection pipe is further out from the wall of the house than the downpipe. 
    This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysokn-100
    • Rodzina produktuRainwater System
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-29
    • Numer edycji2
    • Szerokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • Uniclass 2015 CodePr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass Number23-13 41 39 11
    • OmniClass TitleRoof Downspouts
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage