Opublikuj swoje produkty
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
    Lindab

    Reinforced pipe with shoe 2000mm

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)

    A reinforced pipe in the length 2 meter with a shoe in the bottom.
    Reinforced pipes and outlets a perfect for public areas, such as schools and arenas, to withstand accidents or abuse. Choose from coated, stainless or galvanized finishes. The products are made of 2 mm hot dip-galvanized steel or 1.5 mm stainless steel plate.
    Connect the reinforced pipes to the ground connection with a drain shoe (BUTK).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvandal-utk-2000
    • Rodzina produktuRainwater System
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-14
    • Numer edycji2
    • Szerokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • Uniclass 2015 CodePr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass Number23-13 41 39 11
    • OmniClass TitleRoof Downspouts
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Czechy
    Dania
    Norwegia
    Polska
    Rumunia
    Słowacja
    Szwecja
    Węgry
    Wielka Brytania