Opublikuj swoje produkty
Wall ladder system with 150 offset
Wall ladder system with 150 offset
Wall ladder system with 150 offset
Wall ladder system with 150 offset
    Lindab

    Wall ladder system with 150 offset

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)
    Wall ladder system with 150 mm. offset for facade installation. The wall ladder comes with different console depth depending on eave dimension. To prohibit unwarranted access to the wall ladder it should end 3 meters above ground or the climbing protection plate shall be connected to the lower part of the ladder. When the facade height is below 5 meter use the sliding protection in combination with a ground ladder. Optional wire system and hand rail features. The wire system option eliminates the need to reconnect the personal fall protection equipment when ascending or descending the wall ladder. The hand rail option provides a safe way to move from the wall ladder to the roof area. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Opis
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Weight: 3,0 kg/m.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywall-ladder-system-kofsn-150
    • Rodzina produktuRoof Safety System
    • Grupa produktuWall Ladder System
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2017-12-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameLadders
    • UNSPSC code30191501
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ladders
    • OmniClass Number23-17 23 15
    • OmniClass TitleLadders

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Czechy
    Dania
    Norwegia
    Polska
    Rumunia
    Słowacja
    Szwecja
    Węgry