Opublikuj swoje produkty
Z purlin
Lindab

Z purlin

4.8 z 5 gwiazdek4.8(28 recenzje)
Lindab’s Z-purlins are an excellent choice for roof and wall purlins and high walls. They’re made of hot-dip galvanized steel. Assembly and mounting is easy. For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website. For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.
Opis
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S350GD+Z275 according to EN 10346. Produced in Sweden and Hungary.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyz
  • Rodzina produktuSteel profiles
  • Grupa produktuPurlins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-10
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Belki i nadproża
  • Klasyfikacja IFCBelka
  • UNSPSC nameStructural building products
  • UNSPSC code3013
  • Uniclass 2015 CodePr_20_76_51_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCold-formed galvanized steel sections
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCold-Formed Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 19
  • OmniClass TitleRafters, Beams, and Joists

Dostępny w krajach:

Europa
Czechy
Dania
Norwegia
Polska
Rumunia
Słowacja
Szwecja
Węgry