Opublikuj swoje produkty
80582 Orma | Up-Light | powerLED 4 W

80582 Orma | Up-Light | powerLED 4 W

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)

Single emission uplights for outdoor application. The natural white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 powerled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 529 lm, with a 132.3 lm/W nominal luminous efficacy. The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately. The total absorbed power is 4 W. The power supply cable is included and features a 1 m lenght. The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99650(for concrete or masonry). Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Opis
  • Finish Steel

    Installation position Floor

    IP IP68

    IK 10

    Luminaire efficacy 73.0 lm/W

    Light Source powerLED

    CCT 4000 K

    Optics Medium Flood

    Delivered lumen 292 lm

    CRI 80

    UGR < 19

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny80582-Orma-Up-Light-powerLED-4W
  • Rodzina produktuOrma
  • Grupa produktuUplights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-01-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)45
  • Szerokość (mm)64
  • Głębokość (mm)64
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna Afryka
Albania
Afganistan
Australia
Kanada
Egipt
Andora
Arabia Saudyjska
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
Stany Zjednoczone
Maroko
Austria
Armenia
Fidżi
Republika Południowej Afryki
Belgia
Azerbejdżan
Guam
Białoruś
Bahrajn
Kiribati
Bośnia i Hercegowina
Bangladesz
Mariany Północne
Bułgaria
Bhutan
Mikronezja
Chorwacja
Brunei Darussalam
Nauru
Cypr
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Niue
Czarnogóra
Chiny
Norfolk
Czechy
Filipiny
Nowa Kaledonia
Dania
Gruzja
Nowa Zelandia
Estonia
Hongkong
Palau
Finlandia
Indie
Papua-Nowa Gwinea
Francja
Indonezja
Pitcairn
Gibraltar
Irak
Polinezja Francuska
Grecja
Iran
Samoa
Guernsey
Izrael
Samoa Amerykańskie
Hiszpania
Japonia
Timor Wschodni
Holandia
Jemen
Tokelau
Irlandia
Jordania
Tonga
Islandia
Kambodża
Tuvalu
Jersey
Katar
Vanuatu
Liechtenstein
Kazachstan
Wallis i Futuna
Litwa
Kirgistan
Wyspy Cooka
Łotwa
Korea Północna
Wyspy Marshalla
Luksemburg
Korea Południowa
Wyspy Salomona
Macedonia Pólnocna
Kuwejt
Malta
Laos
Man
Liban
Mołdawia
Makau
Monako
Malediwy
Niemcy
Malezja
Norwegia
Mongolia
Polska
Myanmar (Birma)
Portugalia
Nepal
Rosja
Oman
Rumunia
Pakistan
San Marino
Palestyna
Serbia
Singapur
Słowacja
Sri Lanka
Słowenia
Syria
Svalbard
Tadżykistan
Szwajcaria
Tajlandia
Szwecja
Tajwan
Ukraina
Turcja
Watykan
Turkmenistan
Węgry
Uzbekistan
Wielka Brytania
Wietnam
Włochy
Wyspa Bożego Narodzenia
Wyspy Alandzkie
Wyspy Kokosowe
Wyspy Owcze
Zjednoczone Emiraty Arabskie