Opublikuj swoje produkty
81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

Single emission downlights for outdoor application. The warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 powerled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 490 lm, with a 122.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 4 W. The power supply cable is included and features a 1 m lenght.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 55 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 89374(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Opis
  • Finish Steel

    Installation position Ceiling

    IP IP67

    IK 10

    Luminaire efficacy 48.3 lm/W

    Light Source powerLED

    CCT 3000 K

    Optics Medium Flood

    Delivered lumen 193 lm

    CRI 80

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny81225-Orma-downlight-powerLED-4W
  • Rodzina produktuOrma
  • Grupa produktuUplights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-01-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)45
  • Szerokość (mm)64
  • Głębokość (mm)64
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania Ameryka północna Afryka