Opublikuj swoje produkty
Wall Lights | 180-300 V | 6 x powerLEDs 12 W 630 mA
Zarchiwizowane

Wall Lights | 180-300 V | 6 x powerLEDs 12 W 630 mA

Element zdobniczy o kwadratowej formie i minimalistycznym, nowoczesnym design. Dostępny w wersji z emisją pojedynczą lub podwójną, umożliwia kreowanie sugestywnej gry światła o dużym wrażeniu wzrokowym. Źródło powerLED, o czterech poziomach mocy, gwarantuje zredukowane zużycie energii oraz bardzo ciepłe światło. Vedette_Q jest wielce wszechstronny w zarządzaniu światłem: w zależności od kąta optyki, istnieje możliwość kontrolowania wymiarów wiązki świetlnej, w celu utworzenia zróżnicowanych efektów estetycznych i zaspokojenia różnych wymogów. Pokryty żywicą driver zintegrowany z korpusem urządzenia i kable z neoprenu, korpus z anodyzowanego aluminium. Element został zaprojektowany dla oświetlenia zewnętrznego struktur turystycznych, mieszkań prywatnych i dla oświetlenia miejskiego.
Opis
  • Double emission wall lights for outdoor application. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0. 96 kg. The power supply driver is included in the delivery. The total absorbed power is 12 W. The power supply cable is included and features. The device features protection class I and can be wall lights-mounted.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVedette_Q-blade-Double-emission-12-W-5-60
  • Rodzina produktuVedette
  • Grupa produktuWall Lights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-03-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)135
  • Szerokość (mm)73
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)0.96
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures