Opublikuj swoje produkty
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    ATEX LED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Anti-explosion emergency luminaire for areas at risk of explosion, indoors or outdoors Suited for zone 1, 2 and zone 21, 22
    Opis
    • TECHNICAL FEATURES Energy Test function with test button Maintained (M) type with Not Maintained (N/M) operation option Operating temperature from -20° C to +50° C Corrosion-resistant polyurethane powder-coated aluminum end caps Borosilicate glass diffuser Silicone rubber seals Complies with ATEX Directive 94/9/EC Conforms to European standards: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62031, EN 62471 Ex II 2 G - Ex d IIC T6 Gb from -20° C to +50° C Ex II 2 G - Ex de IIC T6 Gb from -20° C to +50° C Ex II 2 D - Ex tb IIIC T80°C Db IP66 from -20° C to +50° C INSTALLATION Atex LED can be installed on ceilings, walls and suspended.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyatex-led
    • Rodzina produktuEmergency luminaires
    • Grupa produktuEmergency luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)174
    • Szerokość (mm)368
    • Głębokość (mm)216
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC000981
    • Nazwa ETIMExplosion proof emergency and security luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna