Opublikuj swoje produkty
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    BIG ONE - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Ideal for large areas Available in the versions with 60 m and 80 m visibility Low environmental impact
    Opis
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 80 m and 60 m Not maintained (N/M) operation option High luminosity panel Pictograms in PVC (to be ordered separately) Available in white colour RAL 9003 Polycarbonate panel Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Big One can be installed on ceilings and walls. It can be used as single face or double face. With optional accessories, it can be installed suspended
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybig-one
    • Rodzina produktuSignalling luminaires
    • Grupa produktuSignalling luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyIron
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001955
    • Nazwa ETIMSign luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 15
    • OmniClass TitleExit Illuminated Signs

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna