Opublikuj swoje produkty
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    FLAG - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires LEDs for safety lighting Anodized aluminum profiles Studied for wall mount applications inside 6 module box
    Opis
    • TECHNICAL FEATURES LEDS to illuminate the emergency exits during a blackout (available on models with battery) High luminosity panel with excellent light uniformity Also configurable in Non Maintained (N/M) mode It allows to dim the light level in permanent mode (for cinemas and theaters) Viewing distance: 30 m PVC pictograms supplied as standard High efficiency LiFePO4 battery Compliant with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Flag can be installed recessed on 506 box. It can be used as single face with the included pictogram kit.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyflag
    • Rodzina produktuSignalling luminaires
    • Grupa produktuSignalling luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)168
    • Szerokość (mm)317
    • Głębokość (mm)16
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001955
    • Nazwa ETIMSign luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 15
    • OmniClass TitleExit Illuminated Signs

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna