Opublikuj swoje produkty
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    FREE - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed installation on 503 box, selectable duration and operation mode (M+N/M) Minimum thickness Ideal for small areas
    Opis
    • TECHNICAL FEATURES Selectable duration: 1h/3h, 2h/6h Possibility to set the luminaire for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) Flush with the wall installation Integrated plaque and diffuser Recharcheable and replaceable battery Recharge: 24h Complies to Europen Norms EN 60598-1, EN 60598-2-22 No photobiological risk in accordance to EN 62471 INSTALLATION Free can be installed recessed on 503 box
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfree
    • Rodzina produktuEmergency luminaires
    • Grupa produktuEmergency luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)115
    • Głębokość (mm)6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPC/ABS
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna