Opublikuj swoje produkty
ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    ICETEK - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Totally protected against dust and water Studied for applications in areas with temperatures as low as -40° C
    Opis
    • TECHNICAL FEATURES High light efficiency LED Battery recharged even at low temperature In case of a blackout emergency operation is ensured up to -40° C Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Icetek can be installed on ceiling and walls.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyicetek
    • Rodzina produktuEmergency luminaires
    • Grupa produktuEmergency luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)168
    • Szerokość (mm)420
    • Głębokość (mm)82
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPC/ABS
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna