Opublikuj swoje produkty
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    K-LED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire LED emergency device for recessed installation on 1-module box Ideal for residential use
    Opis
    • TECHNICAL FEATURES Compatible with the main civil series by means of included adapters It is installed on standard boxes of the electrical system One space-saving module only Recessed product with “keystone” fastener Maintained or not maintained mode 2 in 1 operation: N/M (Not Maintained) and step marker Consumption < 1 W Charging time of less than 3 hours NI-MH rechargeable and replaceable battery Complies with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION K-LED can be installed recessed on 503 box (1 module, using the frame included)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyk-led
    • Rodzina produktuEmergency luminaires
    • Grupa produktuEmergency luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)44
    • Szerokość (mm)22
    • Głębokość (mm)46
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPC/ABS
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna