Opublikuj swoje produkty
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    LEDY - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recyclables batteries, reduce maintenance costs Also available in touch version INTERCHANGEABLE PLATE AND FRAMES LEDY can be finished aesthetically with the plates and the flush-wall frames in different colours and materials. The many choices of colours and matches allow LEDY to blend with any setting, from the most modern to traditional.
    Opis
    • TECHNICAL FEATURES Large catalog of frames and aesthetic plates No maintenance: long life LED and high efficiency lithium battery Standard color: white Maximum battery recharging time: 12 h Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Ledy can be installed on ceilings and walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyledy
    • Rodzina produktuEmergency luminaires
    • Grupa produktuEmergency luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)173
    • Szerokość (mm)303
    • Głębokość (mm)49
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPC/ABS
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna