Opublikuj swoje produkty
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    LINEA LED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Designed exclusively for wall mount installations Aluminum casing
    Opis
    • TECHNICAL FEATURES High-efficiency lighting LED Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Linea LED can be installed on walls.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylinea-led
    • Rodzina produktuEmergency luminaires
    • Grupa produktuEmergency luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna