Opublikuj swoje produkty
NANOLED - Emergency lighting luminaire
NANOLED - Emergency lighting luminaire
NANOLED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    NANOLED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings, simple to install and effective Simple and efficient solution for residential applications Maintainance free Recessed installation in the ceiling
    Opis
    • TECHNICAL FEATURES Symmetrical lens Available in white colour (RAL 9003) Protection rating: IP40 from the bottom and IP20 from the top Maximum battery recharging time 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Nanaoled can be installed recessed on false ceilings. It can also installed on ceilings, with optional accessories.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynanoled
    • Rodzina produktuEmergency luminaires
    • Grupa produktuVialed emergency luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna