Opublikuj swoje produkty
ORION - Emergency signalling luminaire
ORION - Emergency signalling luminaire
ORION - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    ORION - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Die-cast casing in white or gray color
    Opis
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32m Test button: it allows the execution of a manual functional test and to set a lower luminosity when not in emergency (to be used in cinemas and theatres) Also works in Non Maintained (N/M) mode High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Available in white RAL 9003 and in grey RAL 9006 Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Orion can be installed on ceilings, walls and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories it can be installed suspended.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyorion
    • Rodzina produktuSignalling luminaires
    • Grupa produktuSignalling luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)269
    • Szerokość (mm)315
    • Głębokość (mm)39
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001955
    • Nazwa ETIMSign luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 15
    • OmniClass TitleExit Illuminated Signs

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna