Opublikuj swoje produkty
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    QUBE - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Cubic shape, ideal for identifying escape routes Available in two versions with 26 m or 44 m viewing visibility
    Opis
    • TECHNICAL FEATURES Viewing visibility: 44 m and 26 m Test button High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Protection rating: IP43 (44 m), IP32 (26 m) Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Qube can be installed on ceilings and walls. With optional accessories it can also be installed suspended with rigid rod or with chains.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyqube
    • Rodzina produktuSignalling luminaires
    • Grupa produktuSignalling luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPC/ABS
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001955
    • Nazwa ETIMSign luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 15
    • OmniClass TitleExit Illuminated Signs

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna