Opublikuj swoje produkty
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
    Linergy

    SPY CENTER BASIC - Centralized system

    Central power systems, for emergency installations with central battery luminaires. Spy Center Basic is a Central Power System (CPS) for emergency installations with central supply luminaires. It is an user-friendly and versatile central unit, without control over the circuits or the luminaires, but able to supply a Maintained (M) output line and Non Maintained (N/M) output line. ADVANTAGES Wide power range from 1.000 VA to 10.000 VA Easy installation and maintenance High peak currents for driving any maintained and non-maintained load Board for signalling status is standard on all versions Ethernet SNMP board available on all versions Reverse polarity protection
    Opis
    • TECHNICAL FEATURES Input supply voltage: mono-phase 230 Vac Output supply voltage: 230 Vac Online double conversion type, intervention time = 0 Different outputs for Maintained (M) and Non Maintained (N/M) load Automatic by-pass in case of fault High overload capacity Input and output breakers standard on all versions EPO (Emergency Power Off) release button is standard on all versions LCD display shows the main info regarding systems status Possibility of connecting a PC via cable for the system monitoring Battery box wheel handling Maintenance-free sealed lead batteries Batteries with life expectancy of 10 years System compliant to European norms: EN 50171, EN 62485-2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyspy-center-basic
    • Rodzina produktuCentralized systems
    • Grupa produktuCentralized power supply (CPS)
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyOcynkowany
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna