Opublikuj swoje produkty
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
    Linergy

    SPY SYSTEM - Centralized system

    Centralized control system, for the management and maintenance of emergency installations with self-contained luminaires. Spy System is the most advanced system for the complete management, supervision and maintenance of an emergency system with self-contained luminaires. ADVANTAGES Automatic luminaire acquisition Very user-friendly graphic interface Complete programmability of the central unit's operating modes Complete programmability of the times and days the tests are to be carried out Non-volatile historic memory of the events and tests carried out on the system Possibility to switch ON/OFF and to change the light intensity of maintained luminaires Data exchange with luminaires on two-wire data buses with safety protocol 2 and 4 way repeater modules Built-in web server for system management via internet Possibility of remote connection via modem System wireless interface MODBUS KONNEX Possibility to update central unit software
    Opis
    • TECHNICAL FEATURES Control system for monitoring emergency lighting installations System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyspy-system
    • Rodzina produktuCentralized systems
    • Grupa produktuCentralized control
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyOcynkowany
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka Południowa Afryka Ameryka północna