Opublikuj swoje produkty
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
    LIPPI
    Zarchiwizowane

    Welded mesh Fences AQUILON® 55

    3.1 z 5 gwiazdek3.1(18 recenzje)
    The AQUILON® 55 Premium panel is recommended for securing residential sites (properties, housing estates) but also administrative or industrial sites. The AQUILON® 55 Premium is a fencing panel welded in galvanized steel wire then plasticized. The two-layer plasticization process guarantees quality and lasting protection against corrosion.
    Opis
    • The AQUILON 55 Premium panel is available in 11 heights and 12 colors . It can receive blackout in wood or PVC.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLIP030001
    • Rodzina produktuWeld mesh fences AQUILON® 55 Fence
    • Grupa produktuAQUILON® 55 Fence
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 19
    • OmniClass TitleFences