Opublikuj swoje produkty
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 21
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 21
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 21
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 21
    Lithonplus

    OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 21

    There is a German product description. Please change the language for this information.

    Opis
    • There is a German product description. Please change the language for this information.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyomnibord-plus-eh21
    • Rodzina produktuflooring
    • Grupa produktuKerbstones
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-08-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)360
    • Szerokość (mm)430
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)320
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Paving
    • OmniClass Number23-11 21 00
    • OmniClass TitlePavements

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Francja
    Niemcy
    Polska
    Szwajcaria