Opublikuj swoje produkty
Taruga Tec - thickness 10 cm
Taruga Tec - thickness 10 cm
Taruga Tec - thickness 10 cm
Taruga Tec - thickness 10 cm
Taruga Tec - thickness 10 cm
    Lithonplus

    Taruga Tec - thickness 10 cm

    There is a German and French product description. Please change the language for this information.
    Opis
    • Formats (length x width):
      24 x 24 cm
      24 x 12 cm
      12 x 12 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytaruga-tec_10cm
    • Rodzina produktuflooring
    • Grupa produktuPavement
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-01-11
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC namePaving blocks
    • UNSPSC code30171701
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Paving
    • OmniClass Number23-11 21 00
    • OmniClass TitlePavements
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction