Opublikuj swoje produkty
Frame/lid UFH 800 INB
LK

Frame/lid UFH 800 INB

LK Underfloor Heating is the perfect choice for new builds and renovation. We offer complete solutions for outdoor rooms, single rooms, and renovation requiring a low installation height. We have developed and refined our underfloor heating system to make it even more comfortable, safe and economical with minimum environmental impact, as well as easy to install.
Opis
  • LK Frame/hatch UFH INB is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are built into a wall. LK Frame/hatch UFH INB has a frame for mounting in the wall in order to cover the hole around the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2434679
  • Rodzina produktuLK Floor Heating
  • Grupa produktuCabinets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)840
  • Głębokość (mm)26
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPoliester
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)6.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameDoors for heating equipment
  • UNSPSC code40101832
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • OmniClass Number23-33 15 00
  • OmniClass TitleHVAC Heating Units