Opublikuj swoje produkty
LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2
LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2
    LK

    LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2

    Straight nipple for connection to a wall bracket with G15 EuroCone connection. The other end has a G15 connection for, for example, a draw-off point or toilet. The nipple has a flat connection surface for a connection hose with swivel nut or a half coupling for further pipe routing. Made of lead-free, dezincification-resistant brass with a chrome-plated finish.
    Opis
    • RSK 1882860 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For connecting a draw-off point with G15 • Flat connection surface for connection hose or half coupling
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLK-Nipple-VF-EC-12-12-E2
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-11-09
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania